Zählerstand sperren
Die Gate Funktion ermöglicht das Sperren des Zählers (0x60n0:11).
Der Zähler sperrt beim ersten Impuls am Gate/Latch-Eingang. Nachfolgende Impulse haben keinen Einfluss auf den Zählerstand. Dadurch kann ein Zeitfenster definiert werden, indem Zählsignale erfasst werden. Die Gate Funktion kann ausgelöst werden durch:
- Eingang Gate/Latch-Kombi: eine positive / negative Flanke am Gate/Latch-Eingang (Enable pos./neg. gate),
- SPS Variable: der Zähler kann aus der SPS Anwendung heraus gesperrt werden (Set software gate).
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate/Latch-Kombi (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x80n0:04 "Gate polarity" kann der Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Gate/Latch-Kombi-Eingang ist zum sperren des Zählers deaktiviert. Er kann weiterhin als externer Latch Eingang zum Speichern genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH-Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW-Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesperrt - Über das Prozessdatum 0x60n0:0C "Status of input gate" wird der aktuelle Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang angezeigt.
Zählerstand sperren über eine SPS Variable (Set software gate)
Der Zählerstand kann aus der SPS Anwendung heraus gesperrt werden.
![]() | Aktivierung von Gate- und Latch-Funktionen über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang Bei Aktivierung der Gate-Funktion und einer Latch-Funktion über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang wird immer die Latch-Funktion zuerst ausgeführt und anschließend der Zählerstand über die Gate-Funktion gesperrt. Beispiel: Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ =1 mit 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ = 1 (Reset bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang) Bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang wird der zunächst der aktuelle Zählerwert auf null gesetzt (reset). Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ mit 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ = 0 (Reset bei negativer Flanke am Gate/Latch-Eingang). |