Ausgangsdaten
Index 70n0 ENC Outputs Ch.n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n0:0 | ENC Outputs Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
70n0:02 | Das Speichern über den Latch extern‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n0:03 | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n0:04 | Das Speichern über den Latch extern‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n0:09 | Sperrt den Zähler über eine SPS‑Variable 0: Zähler ist entsperrt 1: Zähler ist gesperrt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n0:0A | Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine positive Flanke am Latch extern‑Eingang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n0:0B | Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine negative Flanke am Latch extern‑Eingang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
70n0:11 | Der über „Set counter“ (Index 0x70n0:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |