Zählerstand speichern
Die Latch Funktion ermöglicht das Abspeichern des aktuellen Zählerstandes in einem separaten Prozessdatum, unabhängig von der Zykluszeit. Der Gate/Latch-Eingang kann als externer Latch-Eingang, mit einem separaten Prozessdatum, parametriert werden. Die Latch Funktion kann wie folgt ausgelöst werden:
- Eingang Gate/Latch : positive/negative Flanke am Gate/Latch-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
Über Index 0x80n0:22 „Enable continuous latch extern“ und kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder parametrierten Flanke am Latch extern-Eingang oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird.
![]() | Mehrfachaktivierung der Latch-Funktion Werden mehrere Befehle gleichzeitig zum Speichern des Zählerwerts im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x60n0:12) aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert.
|
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Gate/Latch-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
Die Klemme bietet die Möglichkeit den Gate/Latch-Eingang als einen Latch-Eingang (Latch extern) zu nutzen. Dazu sollte das Gate deaktiviert werden.
![]() | Deaktivierung des Gates Setzen Sie das „Gate polarity“ Bit (Index0x80n0:04) auf „0 – Disable gate“, um den Latch extern-Eingang nutzen zu können, ohne den Zählerstand nach dem Latch-Ereignis zu sperren. |
- Speichern des Zählerstands am Latch extern-Eingang über:
- Index 0x70n0:02 „Enable latch extern on positive edge“ = TRUE
Beim ersten externen Impuls mit positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. - Index 0x70n0:04 „Enable latch extern on negative edge“ = TRUE
Beim ersten externen Impuls mit negativer Flanke am Gate/Latch-Eingang wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung von 0x70n0:02 und 0x70n0:04
Beim ersten Impuls am Gate/Latch-Eingang, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. - Festlegung ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist über:
- „Enable continuous latch extern“ Index 0x80n0:22 = FALSE
Die folgenden Impulse am Gate/Latch-Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:12 „Latch value“.
Erst, wenn Index 0x60n0:02 „Latch extern valid“ FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Gate/Latch-Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben werden. - „Enable continuous latch extern“ Index 0x80n0:22 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Gate/Latch-Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 entfällt. - Der Status des Gate/Latch-Eingangs kann über Index 0x60n0:0C „Status of input gate“ erfasst werden.
- Das Speichern des Zählerwerts im Index 0x60n0:12 „Latch value“ wird über das Bit 0x60n0:02 „Latch extern valid“ bestätigt.
![]() | Aktivierung von Gate- und Latch-Funktionen über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang Bei Aktivierung der Gate-Funktion und einer Latch-Funktion über die gleiche Flanke am Gate/Latch-Eingang wird immer die Latch-Funktion zuerst ausgeführt und anschließend der Zählerstand über die Gate-Funktion gesperrt. Beispiel: Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ =1 mit 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ = 1 (Reset bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang) Bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang wird der zunächst der aktuelle Zählerwert auf null gesetzt (reset). Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ mit 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ = 0 (Reset bei negativer Flanke am Gate/Latch-Eingang). |