Konfigurationsdaten
Index 80n0 ENC Settings 0 Ch.n (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | ENC Settings 0 Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x23 (35dez) |
80n0:01 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch Eingang (24 V) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:04 | 0: Disable gate | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:06 | 0: 4-fold (Vierfachauswertung) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:0A | Bei Aktivierung interpoliert die EL5102 im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder-Inkremente Microinkremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt. Aus einem 32-Bit-Zähler wird so ein 24+8 Bit Zähler, aus einem 16-Bit-Zähler ein 8+8 Bit Zähler. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Error detection A | Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der A-Spur wird im Index 0x60n0:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0C | Error detection B | Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der B-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0D | Error detection C | Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der C-Spur wird im Index 0x60n0:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0E | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:10 | 0: Fall (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:11 | Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird, Standardwert 10 ms [Auflösung: 1 µs]. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) | |
80n0:13 | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): 100: "0,01 Hz" (default) | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) | |
80n0:14 | Period scaling | Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum: 10: „10 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 10 ns | UINT32 | RW | 0x0000000A (10dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:17 | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung Wird innerhalb des Zeitfensters Frequency window keine volle Periode detektiert, wird ein weiteres Zeitfenster „Frequency window“ gestartet, um mindestens eine volle Periode aufzunehmen. Dies geschieht solange, bis die maximale Wartezeit „Frequency wait time" abgelaufen ist. | UINT16 | RW | 0x53E2 (21474dez) | |
80n0:1D | Frequenz Zählerwert, Skalierung der Frequenz | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) | |
80n0:1E | Frequenz Nennerwert, dient zur Skalierung der Frequenz und zur Geschwindigkeitsberechnung (Inkremente / Einheit). | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) | |
80n0:21 | Aktivierung der Plausibilitätsprüfung | BOOLEAN | RW | 0x01 (0dez) | |
80n0:22 | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:23 | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 80n1 ENC Settings 1 Ch.n (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | ENC Settings 1 Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
80n1:17 | Einstellung der Geberversorgung 50dez: 5.0 V (default) | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) | |
80n1:19 | Filtereinstellungen: 10dez: 10 kHz | UINT32 | RW | 0x00001388 (5000dez) | |
80n1:1A | Gibt den Wert für die obere Zählergrenze an. | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1dez) | |
80n1:1B | Gibt den Wert für die untere Zählergrenze an. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
80n1:1C | Eingabe der Hysterese in Anzahl der Inkremente. Es ist ein Wer > 0 zu wählen. Überschreitet der Zählerwert den Wert, wird im nächsten SPS Zyklus das Bit in Index 0x60n2:13 „Direction inversion detected“ gesetzt. | UINT8 | RW | 0x0A (10dez) | |
80n1:1D | 0: Encoder RS422 (diff. Input) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |