Eingangsdaten
Index 60n0 ENC Inputs Ch.n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | ENC Inputs Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x25 (37dez) |
60n0:01 | Zählerstand wurde mit dem Nullimpuls C‑Eingang gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:02 | Zählerstand wurde über den Latch extern‑Eingang gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:03 | Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:04 | Die untere Zählergrenze wurde unterschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 2/3 des Zählbereichs unterschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:05 | Die obere Zählergrenze wurde überschritten. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Zählerstand 1/3 des Zählbereichs überschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:06 | Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang „Input 1“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:07 | Open circuit | Zeigt einen Drahtbruch an. Konfiguration über Index 0x80n0:0A, 0x80n0:0B, 0x80n0:0C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:08 | Extrapolation stall | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig. Die zur Nutzung der Mikroinkremente benötigte Mindestgeschwindigkeit wurde unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0C | Zustand des Gate-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:0D | Nur im Legacy mode: Zustand des Latch extern‑Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:0E | Sync Error | Nur im Legacy mode: Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob im abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = ok, 1 = nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | TxPDO State | Nur im Legacy mode: Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Nur im Legacy mode: Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
60n0:12 | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
60n0:13 | Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x80n0:13) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
60n0:14 | Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x80n0:14) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
60n0:16 | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT64 | RO |
| |
60n0:1F | Zeitstempel der letzten registrierten positiven Flanke des Nullimpulses C | UINT64 | RO |
| |
60n0:20 | Zeitstempel der letzten Flanke (abhängig von der Parametrierung des Latch-Eingangs) am Latch extern. | UINT64 | RO |
| |
60n0:21 | Bei Nutzung des Gate/Latch-Eingangs als Latch extern 2-Eingang: | UINT64 | RO |
| |
60n0:22 | Latch-Wert des Latch extern 2-Eingangs (Gate-Eingang wird als 2. Latch-Eingang genutzt) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
60n0:23 | gibt das Verhältnis Impulsdauer/Periodendauer an. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
60n0:24 | Duty cycle min | Kleinster gemessener Duty cycle Wert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
60n0:25 | Duty cycle max | Höchster gemessener Duty cycle Wert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 60n2 ENC Inputs status Ch. n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n2:0 | ENC Inputs status Ch. n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
60n2:0D | Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereit steht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n2:0E | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n2:0F | Input cycle counter | 2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt) | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n2:11 | Software gate valid | 0: Zähler entsperrt 1: Zähler ist gesperrt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n2:12 | 0: Ein neuer Zählerwert kann in Index 0x60n0:22 „Latch value 2“ gespeichert werden. 1: Es werden keine weiteren Zählerwerte in 0x60n0:22 „Latch value 2“ gespeichert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n2:13 | Zeigt die Umkehr der Zählrichtung an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n2:14 | Der Zustand des ext. Latch extern‑Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n2:15 | Zeigt an, dass der Zählerwert außerhalb der parametrierten Zählergrenzen liegt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |