Betriebsmodi
In der EL5101 „Normaler Betriebsmodus“ sind folgende Betriebsmodi verfügbar:
Modus | DC | Haupt PDO | Kommentar | optionale PDO 1 | Kommentar | Features CoE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FreeRun | 16 Bit Value/Latch Byte-Alignment | Frequenz: 32 Bit CoE-Objekt 0x8001:02: window | Register reload + Reload Value | |||
2 | " | " | " | " | " | Index Reset | |
3 | " | " | " | " | " | FWD Cnt + pos/neg Gate | |
4 | FreeRun | 16 Bit Value/Latch Word-Alignment | Frequenz: 32 Bit CoE-Objekt 0x8001:02: window | Register reload + Reload Value | |||
5 | " | " | " | " | " | Index Reset | |
6 | " | " | " | " | " | FWD Cnt + pos/neg Gate |
Andere als die o. a. Einstellungen können zu irregulären Prozessdaten und Fehlermeldungen im TwinCAT System Manager Logger-Fenster führen.
![]() | Parametrierung der EL5101
|
DC (Distributed Clocks)
Beschreibt, ob die Klemme mit Distributed-Clocks-Unterstützung betrieben wird:
Abb.33: Reiter „DC“![]() | Distributed Clocks im normalen Betriebsmodus Im normalen Betriebsmodus stehen keine DC-Funktionen zur Verfügung. |

im System Manager)