Konfigurationsdaten

Index 8000 Non-Volatile Settings 0

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

Non-Volatile Settings 0

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x05 (5dez)

8000:01

Enable register reload

Der Zähler zählt bis zum „Counter reload value“ bzw. wird bei einem Unterlauf mit dem „Counter reload value“ (0x8001:02) geladen.

Beispiel 360°-Encoder bei gesetztem Bit:
Fahrt in positiver Richtung über Counter reload value: Reset Zählerstand auf 0.
Fahrt in negativer Richtung unter 0: Reset Zählerstand auf Counter reload value.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:02

Enable index reset

Aktiviert den Eingang C zum Zurücksetzen des Zählers.

Beispiel 360°-Encoder bei gesetztem Bit:
Fahrt in positiver Richtung (Signal an Eingang C): Reset Zählerstand auf 0
Fahrt in negativer Richtung (Signal an Eingang C): Underflow mit FFFF, FFFE, usw.)

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:03

Enable FWD count

FALSE:
Die Klemme arbeitet im Quadraturdecoder-Modus.

TRUE:
Die Klemme arbeitet als Zähler, Zählrichtung nach Eingang B.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:04

Enable pos. gate

Der Gate-Eingang reagiert auf Positiv‑Flanke und sperrt den Zähler.

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8000:05

Enable neg. gate

Der Gate‑Eingang reagiert auf Negativ‑Flanke und sperrt den Zähler.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

Index 8001 Non-Volatile Settings 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8001:0

Non-Volatile Settings 1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x02 (2dez)

8001:01

Frequency window

Wert gibt die Größe des Zeitfensters für die Variable „Window“ an.
Auflösung: 16 µs; z. B. Default‑Wert: 16 µs x 100dez = 1,6 ms

UINT16

RW

0x0064 (100dez)

8001:02

Counter reload value

Wenn „Enable register reload“ = TRUE, zählt der Zähler bis zu diesem Wert bzw. wird bei einem Unterlauf mit diesem Wert geladen.

UINT16

RW

0xFFFF (65535dez)