Eingangsdaten
![]() | Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden. In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
|
Index 6000 Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | Inputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
6000:01 | Status | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:02 | Value | Zählerstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:03 | Latch | Latch-Wert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:04 | Frequency | Frequenzwert (Auflösung: 0,01 Hz/digit) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:05 | Period | Periodendauer (Auflösung 500 ns/digit) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:06 | Window | Messwert des variablen Zeitfensters („Frequency Window“ (0x8001:01)) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |