Eingangsdaten
![]() | Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden. In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
|
Index 6000 ENC Inputs (EL5101-0010)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6000:01 | Der Zählerstand wurde mit dem C-Eingang verriegelt. Die Daten im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss das Bit im Ausgangsprozessdatum „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:02 | Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt. Die Daten im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive/negative edge“ (Index 0x7000:02/0x7000:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:06 | Status of input status | Der Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang „Input 1“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Zeigt einen Drahtbruch an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C | Status of input gate | Der Zustand des Gate-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Status of extern latch | Der Zustand des externen Latch‑Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync Error | Das „Sync error“-Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = OK, 1 = NOK). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Das Eingangsprozessdatum „TxPDO Toggle“ wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung und Auflösung in Index 0x8000:13 und 0x8000:15) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:14 | Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung und Auflösung in Index 0x8000:14 und 0x8000:16) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:16 | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT64 | RO |
|