Prozessdaten

Haupt PDO

Auswahl der Basis-Prozessdaten

Prozessdaten 1:Abb.49: Reiter „Prozessdaten“
A: Anwahl der Datenrichtung: Input oder Output
B: Auswahl (optionaler) PDO (Prozessdatenobjekte)
C: Erläuterung zu den PDO

compact: die Prozessdaten können mit 16 Bit Umfang als „compact“ oder mit 32 Bit Umfang dargestellt werden.

Optionale PDO

Zum Haupt-PDO optional wählbare PDO:

Prozessdatenbeschreibung

Prozessdaten 2:Abb.50: Prozessdatenbeschreibung

Die Prozessdaten werden aus den CoE-Objekten 0x6000 (Inputs) und 0x7000 (Outputs) generiert und sind im Kapitel „Objektbeschreibung und Parametrierung“ dargestellt.

Prozessdaten 3:

Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden.

In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.

  • Beachten Sie, dass die Eingangs‑ und Ausgangsprozessdaten (0x6xxx/0x7xxx) zwar über das CoE‑Verzeichnis ausgelesen, aber nicht über das CoE‑Verzeichnis gesetzt werden können!