Konfigurationsobjekte
Index 4061 Feature bits (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
4061:0 | Feature bits | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
4061:01 | disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
4061:02 | enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
4061:03 | enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
4061:04 | enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 4066 SSI-coding (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
4066:0 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
Index 4067 SSI-baudrate (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
4067:0 | SSI-baudrate | 0: reserviert | UINT16 | RW | 0x0003 (3dez) |
Index 4068 SSI-frame type (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
4068:0 | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 4069 SSI-frame size (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
4069:0 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) Min.: 0dez | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
Index 406A Data length (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
406A:0 | Data length | Datenlänge Min. : 0dez | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
Index 406B Min. inhibit time [µs] (nur EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
406B:0 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit-Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80n0 SSI Settings (nur EL5002), für n = 0 (Ch.1), n = 1 (Ch.2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
80n0:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:03 | Enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:04 | Enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:09*** | SSI-baudrate | 0: reserviert | BIT3 | RW | 0x03 (3dez) |
80n0:0C*** | 0: SSI clock jitter compensation is disabled (default) | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) Min.: 0dez | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
80n0:12 | SSI-data length | Datenlänge Min.: 0dez | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
80n0:13 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit-Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14*** | Anzahl der Taktbursts 1: Einzelübertragung ist aktiv (Standard) | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) | |
***) ab FW03 | |||||
Index 8010 SSI Settings (ab FW11 bei EL5001)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8010:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:03 | Enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:04 | Enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8010:09 | SSI-baudrate | 0: reserviert | BIT3 | RW | 0x03 (3dez) |
8010:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
8010:12 | SSI-data length | Datenlänge | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
8010:13 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit-Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |