EL4124 - Technische Daten

Technische Daten

EL4124

Anzahl der Ausgänge

4

Ausgangsstrom je Kanal

4 mA bis 20 mA (kurzschlussfest)

Genauigkeit

± 0,1 % vom Endwert

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

single ended

Bürde

< 350 Ω (kurzschlussfest)

Distributed Clocks (DC)

ja

Max. Samplingrate (Ausgaberate)

DC deaktiviert **)

4 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 250 µs)

DC aktiviert

2,5 kSps (entspricht minimaler. EtherCAT-Zykluszeit von 400 µs)

Spannungsversorgung der Ausgänge

über die Powerkontakte

Stromaufnahme Powerkontakte

15 mA typ. + Last

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 110 mA (190 mA***))

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

Outputs: 4 x 16 Bit Daten

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 65 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.

***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 08 / FW 03, Rev.-1021

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc