EL4x1x, EL4x2x Stromausgang

Belastbarkeit

Die Belastbarkeit der EL4xxx-Stromausgänge unterliegt vorgegeben Einsatzgrenzen. Dies wird durch die Angabe "max. Bürde" in den technischen Daten zum Ausdruck gebracht. Dies ist der für den jeweiligen Kanal maximale Lastwiderstand, gegen den die Klemme noch den max. möglichen Ausgangsstrom treiben kann. Dabei ist die Anzahl der verfügbaren (nicht der im Einsatz befindlichen!) Kanäle je Klemme maßgebend.

Anzahl Kanäle

max. Bürde

Eigenschaft

max. Ausgabespannung bei max. Bürde

typ. max. Leerlaufspannung ohne Last

2

< 500 Ω

kurzschlussfest

10 V

ca. 14 V

4

< 350 Ω

kurzschlussfest

7 V

ca. 10 V

8

< 150 Ω

-

3 V

ca. 6 V

Auch an höheren Lastwiderständen kann ein Kanal betrieben werden, erreicht dann jedoch nicht mehr seinen vollen Ausgangsstrom und wird ggf. überbeansprucht.

EL4x1x, EL4x2x Stromausgang 1:

Betrieb mit höherer Bürde

Ein Betrieb außerhalb des für die jeweilige Kanalanzahl geg. gültigen Betriebsbereichs lt. den u. a. Graphiken wird nicht empfohlen. Wird durch die Prozesswertvorgabe dieser Bereich verlassen, kann die Ausgangsstufe beschädigt werden.

EL4x1x, EL4x2x Stromausgang 2:Abb.161: Zulässiger Betriebsbereich für EL4xx2 Stromausgänge
EL4x1x, EL4x2x Stromausgang 3:Abb.162: Zulässiger Betriebsbereich für EL4xx4 Stromausgänge
EL4x1x, EL4x2x Stromausgang 4:Abb.163: Zulässiger Betriebsbereich für EL4xx8 Stromausgänge

Parallelschaltung

Die Strom-Ausgänge der EL4xxx Geräte können parallel auf eine Last gelegt werden, wenn diese eine höheren Strombedarf als 20 mA hat. Es müssen dabei alle GND miteinander verbunden sein. Es können dazu Kanäle einer Klemme, aber auch Kanäle mehrerer Klemmen verwendet werden.

Es ist bei der Auslegung zu beachten, dass das Ohm’sche Gesetz weiterhin seine Gültigkeit behält: U = R*I. Kann ein Kanal beispielsweise mit 10 V seine 20 mA durch eine 500 Ohm Bürde treiben (vgl. Angaben im Vorkapitel), darf die Bürde nur 250 Ohm betragen, wenn 2 * 20 mA mit zwei parallel geschalteten Kanälen zu je 10 V ausgegeben werden sollen - denn die Ausgabespannung der Kanäle erhöht sich durch die Parallelschaltung nicht.