EL4112, EL4112-0010 - Technische Daten

Technische Daten

EL4112

EL4112-0010

Anzahl der Ausgänge

2

Ausgangsstrom je Kanal

0 bis 20 mA
(kurzschlussfest)

-10 bis +10 mA (kurzschlussfest)

Genauigkeit

± 0,1 %
vom Endwert

± 0,3 %
vom Endwert (bei Bürde < 200 Ω, max. 500 Ω zulässig)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

single ended

Bürde

< 500 Ω

Distributed Clocks (DC)

Ja, ab EL4112-0000-1017

Ja, ab EL4112-0010-1017

Max. Samplingrate (Ausgaberate)

DC deaktiviert **)

Normalbetrieb: 10 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 100 µs)

Fast-Mode: 15 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 66,6 µs)

Fast-Mode 1-kanalig: 20 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 50 µs)

DC aktiviert

Normalbetrieb: 5 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 200 µs)

Fast-Mode: nicht möglich

Spannungsversorgung der Ausgänge

über die Powerkontakte

Stromaufnahme Powerkontakte

15 mA typ. + Last

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 110 mA (160 mA***))

typ. 110 mA (150 mA****))

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

Outputs: 2 x 16 Bit Daten

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 60 g

ca. 65 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0 °C ... +55 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 °C ... +85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert.
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.

***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 12 / FW 09, Rev.-1021

****) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 09 / FW 09, Rev.-1021

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc