Sync Manager
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter „Prozessdaten“ eingesehen werden (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM2, EL3403 & Karteireiter Prozessdaten SM3, EL3403).
Abb.139: Karteireiter Prozessdaten SM2, EL3403
Abb.140: Karteireiter Prozessdaten SM3, EL3403PDO-Zuordnung
|
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Index |
Index ausgeschlossener PDOs |
Größe (Byte.Bit) |
Name |
PDO Inhalt |
|
0x1600 (default) |
- |
1.0 |
PM Outputs |
Index 0x7000:01 - Index |
|
0x1601 (default) |
- |
1.0 |
PM Outputs |
Index 0x7010:01 - Index |
|
0x1602 (default) |
- |
1.0 |
PM Outputs |
Index 0x7020:01 - Index |
|
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Index |
Index ausgeschlossener PDOs |
Größe (Byte.Bit) |
Name |
PDO Inhalt |
|
0x1A00 (default) |
- |
20.0 |
PM Inputs |
Index 0x1C32:20 - Sync error |
|
0x1A01 (default) |
- |
20.0 |
PM Inputs |
Index 0x1C32:20 - Sync error |
|
0x1A02 (default) |
- |
20.0 |
PM Inputs |
Index 0x1C32:20 - Sync error |
|
0x1A03 (default) |
- |
2.0 |
TxPDO-Map Status |
Index 0xF100:04 - Missing zero crossing A |
Tab. 1: PDO-Zuordnung der SyncManager