Informations- und Diagnostikdaten
Index F000 Modular device profile
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F000:0 |
Modular device profile |
Größter Subindex dieses Objekts |
UINT8 |
RO |
0x02 |
|
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RW |
0x0010 (16dez) |
|
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RW |
0x0003 (3dez) |
Index F008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
![]() | Code Word Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Code Word ist daher z. Zt. reserviert. |
Index F100 PM Status data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
F100:0 |
PM Status data |
Größter Subindex dieses Objekts |
UINT8 |
RO |
0x0E | |
|
F100:04 |
Missing zero crossing A |
0bin |
Nulldurchgänge erkannt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
1bin |
keine Nulldurchgänge erkannt (Timeout nach: siehe Index 0xF800:21) | |||||
|
F100:05 |
Missing zero crossing B |
siehe Index 0xF100:04 |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
F100:06 |
Missing zero crossing C |
siehe Index 0xF100:04 |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
|
F100:09 |
Phase sequence error |
0bin |
Phasenfolge L1 - L3 - L2 richtig erkannt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
1bin |
Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt | |||||
|
F100:0E |
Sync Error |
reserviert |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) | |
Index F801 PM Persistent data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
F801:0 |
PM Persistent data |
Größter Subindex dieses Objekts |
UINT8 |
RO |
0x03 | |
|
F801:01 |
Energy phase A |
gespeicherter Energiewert von Kanal 1 (1) |
Einheit: 0,001 Wh |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
F801:02 |
Energy phase B |
gespeicherter Energiewert von Kanal 2 (1) |
Einheit: 0,001 Wh |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
F801:03 |
Energy phase C |
gespeicherter Energiewert von Kanal 3 (1) |
Einheit: 0,001 Wh |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
F801:04 |
Energy phase A (negative) |
gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 1 (1) |
Einheit: 0,001 Wh |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
F801:05 |
Energy phase B (negative) |
gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 2 (1) |
Einheit: 0,001 Wh |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
F801:06 |
Energy phase C (negative) |
gespeicherter negativer Energiewert von Kanal 3 (1) |
Einheit: 0,001 Wh |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
(1) Die Energiewerte können unter Zuhilfenahme des Command-Objekts (siehe Index 0xFB00) gesichert werden. Der negative Energiewert ist der Wert, der durch eine negative Leistung erzeugt wird (generatorischer Betrieb). Der Energiewert in Subindex 01 bis 03 setzt sich aus generatorischer und verbrauchter Energie zusammen, d.h. im Generatorbetrieb wird dieser Wert kleiner. Um die positive Energie zu berechnen, müssen beide Werte zusammengefasst werden.
Index F80F PM Vendor data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F80F:0 |
PM Vendor data |
Größter Subindex dieses Objekts |
UINT8 |
RO |
0x14 |
|
F80F:11 |
PGA Control |
interne Umrechnungsfaktoren welche vom Anwender nicht geändert werden können |
UINT8 |
RW |
0x20 (32dez) |
|
F80F:13 |
Energy factor |
UINT16 |
RW |
0x02D0 (720dez) | |
|
F80F:14 |
Line cycle factor |
UINT16 |
RW |
0x0032 (50dez) |