Objekte für den regulären Betrieb
Index FB00 PM Command
Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FB00:0 |
PM Command |
Größter Subindex dieses Objekts |
UINT8 |
RO |
0x03 | |
|
FB00:01 |
Request |
Byte 0 - Service Request Daten |
OCTET-STRING [2] |
RW |
0x0000 (0dez) | |
|
4hex | ||||||
|
14hex | ||||||
|
Byte 1 - Auswahl des Kanals | ||||||
|
00hex |
alle Kanäle | |||||
|
01hex |
Kanal 1 | |||||
|
02hex |
Kanal 2 | |||||
|
03hex |
Kanal 3 | |||||
|
FB00:02 |
Status |
Byte 0 |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
reserviert | ||||||
|
FB00:03 |
Response |
Byte 0 |
OCTET-STRING [2] |
RW |
0x00000000 (0dez) | |
|
reserviert | ||||||
|
Byte 1 | ||||||
|
reserviert | ||||||
|
Byte 2-n | ||||||
|
reserviert | ||||||