Konfigurationsdaten
Index F800 PM Settings
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F800:0 |
PM Settings |
|
Wert |
Beschreibung |
UINT8 |
RO |
0x26 |
|
F800:01 |
Low pass filter |
Tiefpassfilter |
On |
Filter aktiviert |
BIT1 |
RW |
0x01 (1dez) |
|
F800:02 |
High pass filter |
Hochpassfilter |
On |
Filter aktiviert |
BIT1 |
RW |
0x01 (1dez) |
|
F800:03 |
Measuring mode |
Messmethode |
0 |
3-Leiter-Anschluss Dreieck, 4-Leiter-Anschluss Stern |
BIT2 |
RW |
0x00 (0dez) |
|
1 |
reserviert | ||||||
|
2 |
reserviert | ||||||
|
F800:05 |
Frequence channel |
0 |
Phase L1 |
BIT2 |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
1 |
Phase L2 | ||||||
|
2 |
Phase L3 | ||||||
|
F800:0E |
Cyclic accumulation |
0 |
Phase L1 |
BIT2 |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
1 |
Phase L2 | ||||||
|
2 |
Phase L3 | ||||||
|
F800:21 |
Zero cross timeout |
Einheit: 1 Periode |
UINT16 |
RW |
0x0005 (5dez) | ||
|
F800:22 |
Line cycle |
Einheit: 1 Periode |
UINT16 |
RW |
0x000A (10dez) | ||