EL3403-xxxx - Einführung

3-Phasen-Leistungsmessklemme
Die 3-Phasen Leistungsmessklemme EL3403-xxxx ermöglicht die Messung der elektrischen Daten eines dreiphasigen Versorgungsnetzes:
- Die Spannung wird über den Anschluss des Netzes an die Klemmstellen L1, L2, L3 und N gemessen.
- Der Strom der drei Phasen wird über Stromwandler an den Klemmstellen IL1, IL2, IL3 und IN eingespeist.
Auch nicht sinusförmige Spannungs- und Stromverläufe können je nach Kurvenform mit einer praxistauglichen Genauigkeit von 1 % bis 5 % eingelesen werden. Gleichspannung- und Strommessung ist mit der EL3403 nicht möglich. Die Grenzfrequenz der Berechnung beträgt 260 Hz. Durch die Einstellbarkeit des Zeitintervalls für die Berechnung der Werte ist eine Optimierung auf unterschiedlichste Einsatzfälle möglich.
Die Vorverarbeitung der EL3403 stellt Effektivwerte im Prozessabbild zur Verfügung, ohne dafür hohe Rechenleistung auf der Steuerung vorauszusetzen. Aus den Effektivwerten für Spannungen (U) und Ströme (I) berechnet die EL3403 für jede Phase die Wirkleistung (P), den Energieverbrauch (W) und den Leistungsfaktor (cos φ). Aus diesen Werten können z. B. die Scheinleistung (S) und der Phasenverschiebungswinkel (φ) leicht abgeleitet werden.
Die EL3403 ermöglicht Ihnen somit über den Feldbus eine umfangreiche Netzanalyse durchzuführen. Anhand der Werte für Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistungsaufnahme sowie Belastungszustand ist der Anlagenbediener in der Lage, die Versorgung eines Antriebs oder einer Maschine optimiert zu regeln und die Anlage vor Schäden und Ausfällen zu bewahren.
Mit der EL3403-0010 steht eine Variante mit erweitertem Messbereich von max. 5 A (AC) zur Verfügung, Die Variante EL3403-0100 misst Ströme bis max. 100 mA (AC).
Bei der EL3403-0111 ist der Strommessbereich bei Kanal 1 1.000 mA, bei Kanal 2 100 mA und bei Kanal 3 10 mA. Bitte beachten Sie die Technischen Daten und die Skalierungsfaktoren!
Die EL3403-0333 ist für den Betrieb mit 333 mV Aufsteckwandler konzipiert.