Anwendungsbeispiele für Wechselstrom
Leistungsmessung an einer Maschine
- Die Spannungsmessung erfolgt über die Anschlüsse L1, L2, L3 und N.
- Die Strommessung erfolgt mittels dreier Stromwandler über die Anschlüsse IL1, IL2, IL3 und IN (Sternpunkt der Stromwandler).
| |
WARNUNG: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Hinweis | |
Achtung! Beschädigung der Geräte möglich! Achten Sie beim Anschluss darauf, Strom und Spannungspfad nicht zu verwechseln, da der direkte Anschluss von Netzspannung an die Klemmstellen für die Stromwandler (Eingangswiderstand typisch 220 mΩ) die Leistungsmessklemme zerstört! |
Abb.141: Leistungsmessung an einer Maschine![]() | **) PE als Sternpunkt für 3-Phasensysteme ohne Neutralleiter In Abhängigkeit der verwendeten Stromwandler ist in 3-Phasensystemen ohne Neutralleiter PE als Sternpunkt wie in Abb. „Leistungsmessung an einer Maschine“ anzuschließen. |
![]() | Negative Leistungswerte Falls Sie in einem Pfad negative Leistungswerte messen, überprüfen Sie bitte, ob Sie den zugehörigen Stromwandlerpfad richtig herum angeschlossen haben. |
![]() | Strommessung Es ist für eine Strommessung erforderlich, eine Spannungsquelle anzuschließen. Eine Strommessung ohne Spannungsquelle ist nicht möglich. |
Leistungsmessung an einem Motor mit 2 Stromwandlern
- Die Spannungsmessung erfolgt über die Anschlüsse L1, L2, L3 .
- Die Strommessung erfolgt mittels zweier Stromwandler über die Anschlüsse IL1, IL2.
- Die Summe der aller Ströme im 3-Phasennetz addiert sich zu 0; durch die Beschaltung der EL3403 ergibt sich der Wert im Stromkreis IL3 entsprechend.
| |
WARNUNG: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden, müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
Hinweis | |
Achtung! Beschädigung der Geräte möglich! Achten Sie beim Anschluss darauf, Strom und Spannungspfad nicht zu verwechseln, da der direkte Anschluss von Netzspannung an die Klemmstellen für die Stromwandler (Eingangswiderstand typisch 220 mΩ) die Leistungsmessklemme zerstört! |
Abb.142: Leistungsmessung mit 2 Stromwandlern an einem MotorBei der oberen Beschaltung (Abb. Leistungsmessung mit 2 Stromwandlern an einem Motor) ist darauf zu achten, dass das Drehstromnetz entweder erdfrei ist oder einen geerdeten Stenpunkt besitzt. Eine weitere Option ist das Vorschalten eines Transformators in Yy0-Schaltung.
Leistungsmessung in einem einphasigen Netz mit ohmschen Verbrauchern
- Die Spannungsmessung erfolgt über die Anschlüsse L1, L2, L3 und N.
- Die Strommessung erfolgt mittels dreier Stromwandler über die Anschlüsse IL1, IL2, IL3 und IN (Sternpunkt der Stromwandler).
| |
WARNUNG: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Hinweis | |
Achtung! Beschädigung der Geräte möglich! Achten Sie beim Anschluss darauf, Strom und Spannungspfad nicht zu verwechseln, da der direkte Anschluss von Netzspannung an die Klemmstellen für die Stromwandler (Eingangswiderstand typisch 220 mΩ) die Leistungsmessklemme zerstört! |
Abb.143: Leistungsmessung an ohmschen Verbrauchern