Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge | EL3314-0030 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 4 |
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen | Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), Spannungsmessung |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Max. Leitungslänge zum Thermoelement | 30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen |
Auflösung | intern 24 Bit |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | differentiell |
Wandlungszeit | ca. 1.6 s bis 5 ms abhängig von Konfiguration und Filter Einstellung; Voreingestellt: ca. 110 ms bei 50/60 Hz |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Softwarefilter | 5 Hz…30 kHz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung: deaktiviert zusätzlich Tiefpassfilter möglich |
Drahtbrucherkennung | ja (abschaltbar) |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja |
Besonderheiten | Hochpräzise, Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat) |
Spannungsmessung | EL3314-0030 |
---|---|
Messbereich, technisch nutzbar | ca. ± 80 mV |
Messbereich, nominell | ± 78 mV |
Auflösung | 10 nV pro Digit |
Messunsicherheit | Siehe Messung ±78 mV |
Temperaturmessung | EL3314-0030 |
---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV |
Messbereiche | Typ B: +200...+1820°C Typ C: 0...+2320°C Typ E: -270...+1000°C Typ J: -210...+1200°C Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt) Typ L: -50...+900°C Typ N: -270…+1300°C Typ R: -50...+1768°C Typ S: -50...+1768°C Typ T: -270…+400°C Typ U: -50...+600°C |
Auflösung | Temperaturdarstellung 0,1/0,01/0,001°C pro Digit, Voreinstellung 0,01°C |
Messunsicherheit | Siehe Messung Thermoelemente |
Versorgung und Potentiale | EL3314-0030 | |
---|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 200 mA | |
Differenzspannung zwischen +TC und -TC | Empfohlener Einsatzbereich | jew. Messbereich |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ±15 V | |
Max. Potential der verdrillten TC-Enden untereinander (nicht isolierte/geerdete TC) | Empfohlener Einsatzbereich | ±2 V |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ±15 V | |
Max. Potential UCM (CommonMode-Spannung) der verdrillten TC gegen GND | Empfohlener Einsatzbereich | Nicht anwendbar, da GND nicht zugänglich |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ||
Max. Potenzial verdrillte TC oder GND gegen SGND oder 0V-Power | Empfohlener Einsatzbereich | ±30 V |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ±50 V | |
Potentialtrennung: Max Potenzial verdrillte TC oder GND gegen Busseite | Empfohlener Einsatzbereich und Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | 500 V |
Kommunikation | EL3314-0030 |
---|---|
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Breite im Prozessabbild | max. 24 Byte Input, |
Distributed Clocks | - |
Umgebungsbedingungen | EL3314-0030 |
---|---|
zulässiger Umgebungs - temperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungs - temperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL3314-0030 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 60 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | Um die erhöhte Messgenauigkeit sicher zu stellen, ist die Klemme nur in der vorgeschriebenen Standard-Einbaulage zu installieren! Siehe Hinweis! |
Normen und Zulassungen | EL3314-0030 |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
Klemme | Erweiterte Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
Galvanische Trennung | TwinSAFE SC | hochpräzise | Kalibrierzertifikat | |
Nein | Nein | Nein | Nein | |
Ja | Nein | Ja | Nein | |
Nein | Nein | Ja | Nein | |
EL3314-0020 | Nein | Nein | Ja | Werkskalibrierzertifikat |
Nein | Nein | Ja | Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat) | |
Nein | Ja | Nein | Nein | |
Ja | Ja | Ja | Nein |