Einbaulagen
Hinweis | |
Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden! |
Optimale Einbaulage (Standard)
Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL- / KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. „Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage“). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Bezugsrichtung „unten“ ist hier die Richtung der Erdbeschleunigung.
Abb.143: Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage Die Einhaltung der Abstände nach Abb. „Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage“ wird empfohlen.
Vorgeschriebene Einbaulage
Hinweis | |
Vorgeschriebene Einbaulage für hochpräzise Klemmen Die hochpräzisen Klemmen (z. B. EL3314-0002, EL3314-0010), s. Technische Daten der betreffenden Klemmen, dürfen ausschließlich in der oben beschriebenen Optimalen Einbaulage (Standard), betrieben werden, da nur in dieser Einbaulage die erhöhte Messgenauigkeit sichergestellt ist. Die Einhaltung der Abstände (s. Abbildung oben „Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage“) wird dringend empfohlen! |
Weitere Einbaulagen
Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende, räumliche Lage der Tragschiene aus, siehe Abb. „Weitere Einbaulagen“.
Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.

Abb.144: Weitere Einbaulagen