Limitauswertung, Index 80n0:07/08
Beim Über- bzw. Unterschreiten der Werte, die in den Indizes 0x80n0:13 und 0x80n0:14 eingegeben werden können, werden die Bits in den Indizes 0x60n0:03 und 0x60n0:05 entsprechend gesetzt. Zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung dienen die Indizes 0x80n0:07 bzw. 0x80n0:08. Durch SwapLimitBits in Index 0x80n0:0E kann die Limit-Funktion invertiert werden.
Ausgabe Limit n (2 Bit):
Einstellung SwapLimitBits | Wert |
|---|---|
TRUE (Default-Einstellung) |
|
FALSE |
|
![]() | Verlinkung in der PLC mit 2-Bit-Werten Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann Limitn mit der PLC oder einer Task verknüpft werden. |
- PLC:
Es gibt in der IEC61131-PLC keinen 2-Bit-Datentyp der mit diesem Prozessdatum 1:1 verlinkt werden kann. Zur Übertragung der Limit-Information definieren Sie deshalb ein Eingangsbyte (z. B. siehe Abb. Definition Eingangsbyte ), und verlinken Sie den Limit mit dem VariableSizeMismatch-Dialog, wie im Kapitel Hinweis zum 1-Byte-Status früherer EtherCAT Klemmen beschrieben. - Zusätzliche Task
Im System Manager können 2-Bit-Variablen angelegt werden.
Abb.146: Definition Eingangsbyte
Abb.147: Verlinkung 2-Bit-Variable mit zusätzlicher TaskBeispiel:
Kanal 1; Limit 1 und Limit 2 enabled, Limit 1 = 5000 (entsprechend ~15% Aussteuerung), Limit 2 = 15000 (entsprechend ~45%)
|
Eingang Kanal 1 |
Index 0x6000:03 |
Index 0x6000:05 |
|---|---|---|
|
4500 |
0x02hex, (Limit 1, Grenzbereich unterschritten) |
0x02hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten) |
|
5000 |
0x03hex, (Limit 1, Grenzbereich erreicht) |
0x02hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten) |
