Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | RTD Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1C (28dez) | |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:07 | Enable limit 1 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Enable limit 2 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:0E | Swap limit bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | User scale gain | Die ist der Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | ENUM6 | RW | 50 Hz FIR (0dez) | |
0 | 50 Hz FIR | |||||
1 | 60 Hz FIR | |||||
2 | IIR 1 (400 Hz) | |||||
3 | IIR 2 (220 Hz) | |||||
4 | IIR 3 (100 Hz) | |||||
5 | IIR 4 (50 Hz) | |||||
6 | IIR 5 (24 Hz) | |||||
7 | IIR 6 (12 Hz) | |||||
8 | IIR 7 (6,2 Hz) | |||||
9 | IIR 8 (3,0 Hz) | |||||
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
80n0:1C | Load resistance | Linearisierung für Potentiometerwerte >= 25 kOhm: | ENUM16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL3255 zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. |
Index 8047 AI Device Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8047:0 | AI Device Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (11dez) |
8047:11 | Wire breakage detection | 0: sensor/load/supply monitoring | ENUM16 | RW | 0x0000 (0dez) |