Konfigurationsdaten
Index 8000 AI Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8000:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:06 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0E* | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
* Verfügbar ab Firmware / Rev. siehe Tabelle Verfügbarkeit
Filter
Die Filter der EL30xx/EL31xx werden über den CoE Index 0x8000:15 ein- bzw. abgestellt.
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL30xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |