Darstellung
Darstellung (Presentation), Index 0x80n0:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x80n0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
Signed Integer-Darstellung
Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
|
Eingangssignal |
Wert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EL300x |
EL304x |
EL305x |
EL306x |
EL3062-0030 |
Dezimal |
Hexadezimal |
|
10 V |
20 mA |
20 mA |
10 V |
30 V |
32767 |
0x7FFF |
|
5 V |
10 mA |
12 mA |
5 V |
15 V |
16383 |
0x3FFF |
|
|
|
|
|
|
|
0x0001 |
|
0 V |
0 mA |
4 mA |
0 V |
0 V |
0 |
0x0000 |
|
|
|
|
|
|
|
0xFFFF |
|
-5 V |
|
|
|
|
-16383 |
0xC001 |
|
-10 V |
|
|
|
|
-32768 |
0x8000 |
Unsigned Integer-Darstellung
Der Ausgabewert wird mit 15 Bit Auflösung ohne Vorzeichen dargestellt, eine Polaritätserkennung ist also nicht mehr möglich.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0 .. +32767dez
|
Eingangssignal |
Wert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EL300x |
EL304x |
EL305x |
EL306x |
EL3062-0030 |
Dezimal |
Hexadezimal |
|
10 V |
20 mA |
20 mA |
10 V |
30 V |
32767 |
0x7FFF |
|
5 V |
10 mA |
12 mA |
5 V |
15 V |
16383 |
0x3FFF |
|
|
|
|
|
|
|
0x0001 |
|
0 V |
0 mA |
4 mA |
0 V |
0 V |
0 |
0x0000 |
|
|
|
|
|
|
|
0x0001 |
|
-5 V |
|
|
|
|
16383 |
0x3FFF |
|
-10 V |
|
|
|
|
32767 |
0x7FFF |
Absolute value with MSB as sign - Darstellung
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben: MSB=1 (höchstes Bit) bei negativen Werten.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32767 .. +32767dez
|
Eingangssignal |
Wert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EL300x |
EL304x |
EL305x |
EL306x |
EL3062-0030 |
Dezimal |
Hexadezimal |
|
10 V |
20 mA |
20 mA |
10 V |
30 V |
32767 |
0x7FFF |
|
5 V |
10 mA |
12 mA |
5 V |
15 V |
16383 |
0x3FFF |
|
|
|
|
|
|
|
0x0001 |
|
0 V |
0 mA |
4 mA |
0 V |
0 V |
0 |
0x0000 |
|
|
|
|
|
|
|
0x8001 |
|
-5 V |
|
|
|
|
[-16383] |
0xBFFF |
|
-10 V |
|
|
|
|
[-32767] |
0xFFFF |
![]() | Darstellungsarten Die Darstellungsarten "Unsigned Integer" und "Absolute value with MSB as sign" haben bei unipolaren Klemmen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert. |