Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 0x6000 Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
6000:01 | Status | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
6000:02 | Data In | Eingangsprozessdaten (Counter value, Index 0x6020:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 0x6010 PTO Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | PTO Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
6010:01 | Sel. Ack/End counter | Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Ramp active | Eine Rampe wird momentan durchfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Status of input target | Status des Eingangs TARGET (T) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Status of input zero | Status des Eingangs ZERO (Z) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Error | Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync Error | Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0x6020 ENC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | ENC Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6020:03 | Set counter done | Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:04 | Counter underflow | Tritt ein Unterlauf (0 -> 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:05 | Counter overflow | Tritt ein Überlauf (65535 -> 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:0E | Sync Error | Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:11 | Counter value | Zählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x7000 Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
7000:01 | Ctrl | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
7000:02 | Data Out | Ausgangsprozessdaten (Frequency value, Index 0x7010:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 0x7010 PTO Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | PTO Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7010:01 | Frequency select | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) 1bin = Grundfrequenz 2 (Objekt 8001:03 0x8010:13) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:02 | Disable ramp | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Objekt 0x8000:06 0x8010:06; ist die Fahrwegsteuerung aktiv, wird sie durch dieses Bit abgebrochen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:03 | Go counter | Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Objekt 0x8000:0A 0x8010:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:11 | Frequency value | Frequenzwert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:12 | Target counter value | Zielzählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x7020 ENC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7020:0 | ENC Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7020:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7020:11 | Set counter value | Über Index 0x7020:03 zu setzender Zählerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0xA000 Diagnostic parameter
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
A000:0 |
Diagnostic parameter |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
A000:01 |
Counter extension |
Zählererweiterung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 0xF000 Modular device profile
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
|
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0003 (3dez) |
Index 0xF008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
z. Zt. reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 0xF010 Module list
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F010:0 |
Module list |
Max. Subindex |
UINT8 |
RW |
0x03 (3dez) |
|
F010:01 |
SubIndex 001 |
- |
UINT32 |
RW |
0x000000FC (252dez) |
|
F010:02 |
SubIndex 002 |
- |
UINT32 |
RW |
0x000000FD (253dez) |
|
F010:03 |
SubIndex 003 |
- |
UINT32 |
RW |
0x000001FF (511dez) |