Control- und Status-Wort
Control-Wort
Das Control-Wort (CW) befindet sich im Ausgangsprozessabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CW.15 | CW.14 | CW.13 | CW.12 | CW.11 | CW.10 | CW.9 | CW.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | CW.7 | CW.6 | CW.5 | CW.4 | CW.3 | CW.2 | CW.1 | CW.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | - | CNT_CLR | - | - | GO_COUNTER | RAMP_DIS | FREQ_SEL |
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
CW.8 - CW.15 | - | - | reserviert |
CW.7 | - | - | reserviert |
CW.6 | - | - | reserviert |
CW.5 | CNT_CLR | 1bin | Der Zählerstand wird durch dieses Bit gelöscht oder gesetzt (Index 0x8000:0B). Eventuell gesetzte Over-/Underflow-Bits werden ebenfalls durch dieses Bit gelöscht. Dies kann Flanken- oder Pegel-gesteuert erfolgen (Index 0x8000:05). |
CW.4 | - | - | reserviert |
CW.3 | - | - | reserviert |
CW.2 | GO_COUNTER | 1bin | Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Index 0x8000:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren. |
CW.1 | RAMP_DIS | 1bin | Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Index 0x8000:06; ist die Fahrwegsteuerung aktiv, wird sie durch dieses Bit abgebrochen |
CW.0 | FREQ_SEL | 0bin / 1bin | Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion) |
Status-Wort
Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SW.15 | SW.14 | SW.13 | SW.12 | SW.11 | SW.10 | SW.9 | SW.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | SW.7 | SW.6 | SW.5 | SW.4 | SW.3 | SW.2 | SW.1 | SW.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | - | ERROR | INPUT_Z | INPUT_T | OVERFLOW | UNDERFLOW | RAMP_ACTIVE | SEL_ACK/ |
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
SW.8 - SW.15 | - | - | reserviert |
SW.7 | - | - | reserviert |
SW.6 | ERROR | 1bin | Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt |
SW.5 | INPUT_Z | 1bin | Status des Eingangs INPUT_Z |
SW.4 | INPUT_T | 1bin | Status des Eingangs INPUT_T |
SW.3 | OVERFLOW | 1bin | Tritt ein Überlauf (65535 -> 0) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler ein Drittel des Messbereichs überschreitet (21845 -> 21846) oder sobald ein Unterlauf auftritt. |
SW.2 | UNDERFLOW | 1bin | Tritt ein Unterlauf (0 -> 65535) des 16-Bit Zählers auf, so wird dieses Bit gesetzt. Es wird zurückgesetzt wenn der Zähler zwei Drittel des Messbereichs unterschreitet (43690 -> 43689) oder sobald ein Überlauf auftritt. |
SW.1 | RAMP_ACTIVE | 1bin | Eine Rampe wird momentan durchfahren |
SW.0 | SEL_ACK/ | 1bin | Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz. |