Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Restore default parameters |
Herstellen der Defaulteinstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 0x8000 Feature bits
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Feature bits | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8000:02 | Emergency ramp active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Watchdog timer deactive | Hier wird der SM-Watchdog ausgewertet. TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Sign/amount representation | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:05 | Rising edge clears/sets counter | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:06 | Ramp function active | TRUE FALSE Die Rampensteuerung sollte nur deaktiviert werden, wenn eine übergeordnete Regelung (z. B. NC-Steuerung) die Fahrweg- und Frequenzsteuerung übernimmt. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:07 | Ramp base frequency | 0(dez) 1(dez) | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:08 | Direct input mode | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:09 | Users switch-on-value on wdt | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Travel distance control active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0B | Rising edge sets counter | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Operating mode | 0(dez) 1(dez) 2(dez) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0F | Negative logic | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 0x8001 User settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | User settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8001:01 | Users switch-on-value | Anwender Einschaltwert (Frequenz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8001:02 | Base frequency 1 | Grundfrequenz 1 = 50000 Hz | UINT32 | RW | 0x0000C350 (50000dez) |
8001:03 | Base frequency 2 | Grundfrequenz 2 = 100000 Hz | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8001:04 | Ramp time constant (rising) | Rampen-Zeitkonstante (ansteigend, [1/sec]) Die "reale" Rampenzeit ergibt sich aus der Multiplikation der Rampengrundfrequenz mit dieser Rampenzeitzeit-Konstante. | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8001:05 | Ramp time constant (falling) | Rampen-Zeitkonstante (abfallend, [1/sec]) Die "reale" Rampenzeit ergibt sich aus der Multiplikation der Rampengrundfrequenz mit dieser Rampenzeitzeit-Konstante. | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8001:06 | Frequency factor (Digit x 10 mHz) | Frequenz Faktor (direkte Eingabe, Digit x 10 mHz) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8001:07 | Slowing down frequency | Auslauf-Frequenz, Fahrwegsteuerung | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8001:08 | Ramp time constant (emergency) | Rampen-Zeitkonstante für kontrolliertes Abschalten; | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
Index 0x8800 Volatile settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8800:0 | Volatile settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
8800:01 | Target counter state | Zielzählerstand | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8800:02 | Maximum frequency | Maximale Frequenz | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |