Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Restore default parameters |
Herstellen der Defaulteinstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 0x8010 PTO Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | PTO Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8010:02 | Emergency ramp active | TRUE 0x8010:18 eingestellten Zeitkonstante den in Objekt 8001:01 0x8010:11 eingestellten Wert an. FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:03 | Watchdog timer deactive | Hier wird der SM-Watchdog ausgewertet. TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:04 | Sign/amount representation | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:06 | Ramp function active | TRUE FALSE Die Rampensteuerung sollte nur deaktiviert werden, wenn eine übergeordnete Regelung (z. B. NC-Steuerung) die Fahrweg- und Frequenzsteuerung übernimmt. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:07 | Ramp base frequency | 0(dez) 1(dez) | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:08 | Direct input mode | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:09 | Users switch-on-value on wdt | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0A | Travel distance control active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0E | Operating mode | 0(dez) 1(dez) 2(dez) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:10 | Negative logic | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Users switch-on-value | Anwender Einschaltwert (Frequenz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:12 | Base frequency 1 | Grundfrequenz 1 = 50000 Hz | UINT32 | RW | 0x0000C350 (50000dez) |
8010:13 | Base frequency 2 | Grundfrequenz 2 = 100000 Hz | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8010:14 | Ramp time constant (rising) | Rampen-Zeitkonstante (ansteigend) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8010:15 | Ramp time constant (falling) | Rampen-Zeitkonstante (abfallend) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8010:16 | Frequency factor (Digit x 10mHz) | Frequenz Faktor (direkte Eingabe, Digit x 10 mHz) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:17 | Slowing down frequency | Auslauf-Frequenz, Fahrwegsteuerung | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8010:18 | Ramp time constant (emergency) | Rampen-Zeitkonstante für kontrolliertes Abschalten; | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |