Ausgangsdaten
Index 7pp1 MTO outputs (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7pp1:0 |
MTO outputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:01 |
Output buffer reset |
Entfernt alle im Puffer befindlichen Elemente |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:02 |
Manual output state |
Über dieses Bit kann der Ausgang ohne die Verwendung von Timestamps geschaltet werden.
|
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:03 |
Force order |
Dieses Bit legt fest, wie mit Timestamps verfahren werden soll, die in der Vergangenheit platziert wurden (siehe Grafik). |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:04 |
Enable manual operation |
Siehe "Manual output state" (0x7pp1:02). |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:09 |
Output order counter |
Durch das Inkrementieren dieses Bytes wird dem Kanal mitgeteilt, dass neue Output-Events übernommen werden sollen |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:11 |
No of output events |
Anzahl der gefüllten "Output event state" und "Output event time" Objekte |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:21 |
Output event state 1 |
Über dieses Bit wird bestimmt welchen Zustand der Ausgang zum Zeitpunk von "Output event Time 1" annehmen soll |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:2A |
Output event state 10 |
|
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp1:41 |
Output event time 1 |
Zeitpunkt zu dem der in "Output event state 1" beschriebene Zustand angelegt werden soll |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
7pp1:4A |
Output event time 10 |
|
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 7pp0 MTI outputs (für 08 ≤ pp ≤ 0F; Ch. 1 bis Ch. 8)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7pp0:0 |
MTI outputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp0:01 |
Input buffer reset |
Entfernt alle im Puffer befindlichen Elemente |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp0:11 |
Input order counter |
Über dieses Bit wird der Klemme mitgeteilt, dass die Input-Events aus dem Prozessabbild übernommen wurden und die Klemme im nächsten Zyklus einen neuen Satz Input Events aus dem Buffer in das Prozessabbild kopieren darf (siehe Buffer mode). |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 7pp0 TSO Outputs (für 10 ≤ pp ≤ 17; Ch. 1 bis Ch. 8)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7pp0:0 |
TSO Outputs |
|
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp0:01 |
Output |
Legt fest ob zum Zeitpunkt der "StartTime" eine steigende (1) oder fallende (0) Flanke ausgegeben werden soll |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp0:11 |
Activate |
Mit einem Wechsel von 0 nach 3 in diesem Byte, wird der Auftrag mit der aktuellen StartTime übernommen |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7pp0:41 |
StartTime |
64 Bit TimeSTamp |
UINT64 |
RO |
|