Konfigurationsdaten
Index 8pp1 MTO Settings (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8pp1:0 |
MTO Settings |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) | |
8pp1:01 |
Use as +24 V power supply |
Schaltet den Ausgang dauerhaft ein. Der Kanal kann nicht für die Abarbeitung von Timestamp-Ereignissen verwendet werden. Der Ausgang fällt ab, sobald der EtherCAT-Status nicht OP ist. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
8pp1:02 |
Enable manual operation |
Über dieses Objekt kann der Ausgang manuell geschaltet werden. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
8pp1:03 |
Enable time check |
Über dieses Bit kann bestimmt werden, wie mit Schaltaufträgen verfahren werden soll, die vor der aktuellen Zeit platziert wurden (weitere Erläuterung siehe hier). |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
8pp1:11 |
Buffer reset behaviour |
Legt das Verhalten des "Output buffer reset" Bits fest Erlaubte Werte: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
0 |
Reset on rising edge: Der Buffer wird mit einer steigenden Flanke von "Output buffer reset" gelöscht | |||||
1 |
Reset on high level: Der Buffer wird mit einer steigenden Flanke von "Output buffer reset" gelöscht und nimmt keine neuen Werte auf, bis "Output buffer reset" wieder zurückgesetzt wird. | |||||
8pp1:12 |
Buffer overflow behaviour |
Legt das Verhalten beim Überlauf des Puffers fest Erlaubte Werte: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
0 |
Lock buffer: Neue Ereignisse werden verworfen | |||||
1 |
Overwrite oldest value: Neue Ereignisse überschreiben die letzten Events im Puffer |
Index 8ppF MTO Vendor data (für 00 ≤ pp ≤ 07; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8ppF:0 |
MTO Vendor data |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
8ppF:11 |
Offset pos |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der steigenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
8ppF:12 |
Offset neg |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der fallenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 8pp0 MTI settings (für 08 ≤ pp ≤ 0F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8pp0:0 |
MTI settings |
|
UINT8 |
RO |
0x14 (20dez) | |
8pp0:01 |
Enable digital filter |
Aktivierung des Filters um Spikes auszublenden, Filterlänge ist in 8pp0:14 "DigitalFilterCount" einzugeben (weitere Erläuterung siehe hier). |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
8pp0:11 |
Buffer reset behaviour |
Legt das Verhalten des "Input buffer reset" Bits fest Erlaubte Werte: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
0 |
Reset on rising edge: Der Buffer wird mit einer steigenden Flanke von "Input buffer reset" gelöscht | |||||
1 |
Reset on high level: Der Buffer wird mit einer steigenden Flanke von "Input buffer reset" gelöscht und nimmt keine neuen Werte auf, bis "Input buffer reset" wieder zurückgesetzt wird. | |||||
8pp0:12 |
Buffer mode |
Legt fest, ob zum Abholen der Werte aus dem Buffer ein Handshakeverfahren genutzt werden soll (Übertragungssicherheit) oder ob neue Werte mit jedem SPS-Zyklus direkt übertragen werden sollen (schneller) Erlaubte Werte (weitere Erläuterung siehe hier): |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) | |
0 |
Asynchronous (Buffered): Die Entgegennahme neuer Ereignisse muss durch die PLC quittiert werden. Dazu muss im SPS-Programm das Byte "No of input events" überwacht werden. Sollte dies größer als null sein, können die aufgelaufenen Events aus dem Prozessabbild übernommen werden. Im Anschluss muss das Byte "Input order counter" inkrementiert werden. Hierdurch wird der Klemme signalisiert, dass die Events übernommen wurden und in nächsten Zyklus neue Daten angelegt werden können. | |||||
1 |
Synchronous: Neue Ereignisse werden mit jedem SPS-Zyklus automatisch übertragen | |||||
8pp0:13 |
Buffer overflow behaviour |
Legt das Verhalten beim Überlauf des Puffers fest Erlaubte Werte: |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
0 |
Lock buffer: Neue Ereignisse werden verworfen | |||||
1 |
Overwrite oldest event: Neue Ereignisse überschreiben die letzten Events im Puffer | |||||
8pp0:14 |
Digital filter count |
Legt fest, wie vielen Abtastungen ein Event anliegen muss, damit es wirklich in den Puffer übernommen wird (weitere Erläuterung siehe hier). |
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
Index 8ppF MTI Vendor data (für 08 ≤ pp ≤ 0F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8ppF:0 |
MTI Vendor data |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
8ppF:11 |
Offset pos |
Über dieses Objekt lässt sich der Eingangszeitpunkt der steigenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
8ppF:12 |
Offset neg |
Über dieses Objekt lässt sich der Eingangszeitpunkt der fallenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 8ppF TSO Vendor data (für 10 ≤ pp ≤ 17; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8ppF:0 |
TSO Vendor data |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
8ppF:11 |
Offset pos |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der steigenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
8ppF:12 |
Offset neg |
Über dieses Objekt lässt sich der Ausgabezeitpunkt der fallenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 8pp0 TSI Settings (für 18 ≤ pp ≤ 1F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8pp0:0 |
TSI Settings |
|
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) | |
8pp0:01 |
Pos Sample Mode |
Pro SPS-Zyklus darf nur eine steigende Flanke am Eingang der Klemme erkannt werden. Sollten mehrere Flanken pro Zyklus eintreffen, kann mit diesem Bit entschieden werden, welche Flanke in dem Prozessabbild angezeigt werden soll. Erlaubte Werte: |
BIT1 |
RW |
0x00 (0dez) | |
0 |
Last edge: Es wird die letzte Flanke des vorhergehenden SPS-Zyklusses angezeigt | |||||
1 |
First edge: Es wird die erste Flanke des vorhergehenden SPS-Zyklusses angezeigt | |||||
8pp0:02 |
Neg Sample Mode |
Pro SPS-Zyklus darf nur eine fallende Flanke am Eingang der Klemme erkannt werden. Sollten mehrere Flanken pro Zyklus eintreffen, kann mit diesem Bit entschieden werden, welche Flanke in dem Prozessabbild angezeigt werden soll. Erlaubte Werte: |
BIT1 |
RW |
0x00 (0dez) | |
0 |
Last edge: Es wird die letzte Flanke des vorhergehenden SPS-Zyklusses angezeigt | |||||
1 |
First edge: Es wird die erste Flanke des vorhergehenden SPS-Zyklusses angezeigt |
Index 8ppF TSI Vendor data (für 18 ≤ pp ≤ 1F; Ch. 1 bis Ch. 8)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8ppF:0 |
TSI Vendor data |
|
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) |
8ppF:11 |
Offset pos |
Über dieses Objekt lässt sich der Eingangszeitpunkt der steigenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
8ppF:12 |
Offset neg |
Über dieses Objekt lässt sich der Eingangszeitpunkt der fallenden Flanken verschieben. Diese Einstellung ist dem Hersteller vorbehalten. |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |