Konfiguration der Hall-Sensoren

Falls Sie Hall-Sensoren einsetzen, konfigurieren Sie diese über Objekt 0x800A

Konfiguration der Hall-Sensoren 1:

Index (hex)

Bezeichnung

Einheit

800A:02

Enable power supply

-

800A:05

Enable extrapolation

-

800A:11

Supply voltage output

-

800A:12

Phasing

°

800A:13

Hall commutation adjust

°

800A:14

Hall sensor type

-

0x800A:11 „Supply voltage output“

Stellen Sie in diesem Parameter die Höhe der Versorgungsspannung für den Encoder in Millivolt ein. Der Wertebereich ist 2…24 V.

Schalten Sie den Versorgungsspannungs-Ausgang ein, indem Sie den Parameter 0x800A:02 „Enable power supply“ auf TRUE setzen.

0x800A:12 „Phasing“

Nutzen Sie die Funktion Scan Feedback, um diesen Parameter automatisch ermitteln zu lassen.

0x800A:13 „Hall commutation adjust“

Nutzen Sie die Funktion Scan Feedback, um diesen Parameter automatisch ermitteln zu lassen.

0x800A:14 „Hall sensor type“

Signaltyp

Spezifikation

Bemerkung

(0) disabled

Hall-Sensor-Interface deaktiviert

Bei Betrieb ohne Hall-Sensor (ohne Feedback, nur mit Inkremental-Encoder)

(1) Open collector (Werkseinstsellung)

5 V bezogen auf modulinternen Pull-Up-Widerstand

Bei Betrieb mit Hall-Sensor (mit Hall-Sensor, mit Inkremental-Encoder u. Hall-Sensor)

Hall-Sensor schaltet gegen Ground.
Es sind digitale Hall-Sensoren zu verwenden.