Eingänge 2-Kanal-Betrieb

Funktionen der Eingänge im 2-Kanal-Betrieb

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der ED5112 im 2-Kanal-Betrieb.

Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.

Die Eingänge „Latch“ und „Gate“ kombinieren jeweils Gate- und Latch-Funktion in einem Eingang und werden daher nachfolgend auch als Gate-/Latch-Kombi-Eingänge bezeichnet.

2-Kanal-Betrieb 2 x AB

Zählerstand

SPS Variable

Gate-/Latch-Kombi-Eingänge

Setzen

Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter“ (0x70n0:03) = TRUE

auf den Wert:
Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11)

Setzen aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:0A/0B) = TRUE

auf den Wert:
Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11)

Reset

-

Reset aktivieren:
0x80n0:02 „Enable extern reset“

auf den Wert:
0x80n1:1B „Reset counter value“

Speichern

-

Speichern aktivieren:
Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive/negative edge“ (0x70n0:02/04) = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in:
Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12)

Sperren

Sperren:
Ausgangsprozessdatum "Set software gate" (0x70n0:09) = TRUE

Sperren aktivieren

mit HIGH-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 1

mit LOW-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 2

Eingänge 2-Kanal-Betrieb 1:

Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch im 2-Kanal-Betrieb 2xAB

Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive edge“ (0x70n0:02) wird bei positiver Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt.

Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Bits im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on negative edge“ (0x70n0:04) bei negativer Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang.