Bemerkung zur Benutzung des Setup
Die CX1020-System werden von der Beckhoff Automation GmbH in vorkonfiguriertem Zustand ausgeliefert und sind so BETRIEBSBEREIT!Einstellungen am BIOS dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.Für den Betrieb mit Windows CE wird ganz von Änderungen im BIOS abgeraten, da das Betriebsystem an die Hardwarekonfiguration angepasst ist. Ein Ändern der Adressen oder Interrupts führt zu instabilem Laufverhalten bzw. zum Absturz des Systems.
Innerhalb der einzelnen Setup-Seiten werden mit F6 für Fail-Safe Defaults und F7 für Optimized Defaults Standard-Werte für die einzelnen Setup-Einträge geladen. Diese Standard-Werte sind unabhängig davon, ob das Board schon mal mit einer Setup-Einstellung erfolgreich gebootet hat. Anders ist es, wenn diese Defaults aus dem TOP-Menü aufgerufen werden. Wurde bereits einmal eine Setup-Einstellung abgespeichert, die im Anschluss auch zu einem erfolgreichem Booten führte, so werden mit beiden Menü-Punkten diese Werte als Default für die Setup-Seiten geladen. Siehe dazu auch die Kapitel Load Fail-Safe Defaults und Load Optimized Defaults.
Top Menu
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Load Fail-Save Defaults | |
Load Optimized Defaults | |
Set Passwort | |
Save & Exit Setup | |
Exit Without Saving | |
| |
|
|
|
|
|
|
ESC: Quit ↑ ↓ → ← Select Item F10: Save & Exit Setup | |
"Kurzbeschreibung der oben selektierten Funktion"
|
Ein „►“ Zeichen vor dem Menüpunkt bedeutet, dass ein Untermenü vorhanden ist. Das „x“ Zeichen vor einem Menüpunkt heißt, dass es eine Einstellmöglichkeit gibt, die jedoch erst durch eine darüber
liegende Einstellung aktiviert werden muss.
Load Fail-Save Defaults
Diese Option dient der absoluten Sicherheitseinstellung. Unakzeptabel für den Dauerbetrieb, aber gut wenn der PC nicht funktioniert.
Load Optimized Defaults
Mit dieser Option stellen Sie die nach Meinung des Herstellers optimalen Werte ein.
Set Passwort
Hier können Sie das Setup-Passwort eingeben, welches das unberechtigte Aufrufen des BIOS Setup verhindert.
Save & Exit Setup
Wenn die Einstellungen gespeichert und das Setup beendet werden soll. Eingabe: Y (Achtung: bei deutscher Tastatur Z eingeben).
Exit Without Saving
Setup beenden ohne Sicherung der Einstellungen. Einstellung: Y (Achtung: bei deutscher Tastatur Z eingeben).