Standard CMOS Features

In diesem Menu werden die Datum, Uhrzeit, Festplatten, Graphikmodus und Startverhalten eingestellt. Gleichzeitig wird Auskunft über den vom System ermittelten Speicherausbau gegeben. Die Angaben für den Speicherausbau sind daher auch nicht veränderbar.  Die Eingaben für Datum, Zeit, Graphikmodus und Startverhalten können in der unten beschriebenen Weise eingegeben werden. Für das Einstellen der Festplattendaten wird ein neues Menu geöffnet.

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)

Mon, Jan 30 2006

Item       Help

Time (hh:mm:ss)

11 : 11 : 00

 

 

 

 

IDE Primary Master

[ None]

 

IDE Primary Slave

[ None]

 

 

 

 

Video

[EGA/VGA]

 

Halt On

[All, But Keyboard]

 

 

 

 

Base Memory

640K

 

Extended Memory

228352K

 

Total Memory

229376K

 

 

 

 

 ↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help

F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Date (mm:dd:yy) Datum

Optionen:

  • mm … Monat
  • dd … Tag
  • yy … Jahr

Time (hh:mm:ss) Uhrzeit

Optionen:

  • hh … Stunden
  • mm … Minuten
  • ss … Sekunden

VIDEO

Einstellung des Graphikmodus für die Graphikkarte / den Graphikausgang. Standard ist heutzutage EGA / VGA.
Optionen:

  • EGA/VGA
  • CGA 40
  •  CGA 80
  • Mono

Halt On

Hier kann das Booten des Systems angehalten werden, wenn Fehler auftreten. Dabei können Fehler ignoriert werden. Diese lassen sich in diesem Menupunkt einstellen.


Optionen:

  • All Errors (bei jeder Art von Fehler anhalten)
  • No Errors (alle Fehler ignorieren und den Systemstart fortsetzen)
  • All , But Keyboard (fehlende Tastatur wird ignoriert)

Base Memory

Hier wird der konventionelle Speicher (0 KByte bis 640 KByte) zur Information, ob er vom POST erkannt wurde, angezeigt.

Extended Memory

Angabe des verfügbaren Speichers vom ersten MB bis zum maximalen Speicherausbau.

Total Memory

Dies ist die Summe aus Base Memory, Extended Memory und Other Memory.