PC Health Status
In diesem Menu werden die Einstellungen für die Temperaturen von CPU und Mainboard sowie Spannungsversorgung und Lüfterdrehzahlen angezeigt.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status
Temp. Board CX1020 |
|
51°C |
Item Help |
Temp. CPU CX1020 |
|
70°C |
|
Temp. Board CX1021 |
|
59°C |
|
Temp. Board CX1021 |
* |
60°C |
|
12V |
* |
12.75V |
|
+3.3 V |
|
3.39V |
|
+5 V |
|
5.29V |
|
Fan1 Speed |
|
0 |
|
Fan2 Speed |
|
0 |
|
VBatt |
|
3.24V |
|
|
|
|
|
CX1020 Revision |
* |
2 |
|
CX1021 Revision |
* |
2 |
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Die mit * gekennzeichneten Einträge werden erst ab HW Version 2.1 bzw. ab Bios Version 2.03 angezeigt.
Temp. Board CX1020
Temperatur auf dem Mainboard des CX1020. Die maximal zulässige Betriebstemperatur ist 80°C. Ab dieser Temperatur sollte eine Warnung ausgegeben werden. Bei 85°C sollte das System abgeschaltet werden. Die genaue Lage der Sensoren ist in dem unteren Schaubild dargestellt.
Temp. CPU CX1020
Temperatur der CPU. Die maximal zulässige Betriebstemperatur ist 85°C. Ab dieser Temperatur sollte eine Warnung ausgegeben werden. Bei 95°C sollte das System abgeschaltet werden. Die genaue Lage der Sensoren ist in dem unteren Schaubild dargestellt.
Temp. Board CX1021
Temperatursensor 1 auf der CF-Platine (CX1021) des CX1020. Die maximal zulässige Betriebstemperatur ist 80°C. Ab dieser Temperatur sollte eine Warnung ausgegeben werden. Bei 85°C sollte das System abgeschaltet werden. Die genaue Lage der Sensoren ist in dem unteren Schaubild dargestellt.
Temp. Board CX1021
Temperatursensor 2 auf der CF-Platine (CX1021) des CX1020. Die maximal zulässige Betriebstemperatur ist 80°C. Ab dieser Temperatur sollte eine Warnung ausgegeben werden. Bei 85°C sollte das System abgeschaltet werden. Die genaue Lage der Sensoren ist in dem unteren Schaubild dargestellt. (ist für interne Zwecke vorgesehen und kann alternative zum Sensor 1 benutzt werden)
+12 V
Spannungsversorgung 12 Volt.
+3.3 V
Spannungsversorgung 3,3 Volt.
+5 V
Spannungsversorgung 5 Volt.
Fan1 Speed
Umdrehungen Lüfter 1 (ist hier 0 da keine Lüfter vorhanden)
Fan2 Speed
Umdrehungen Lüfter 2 (ist hier 0 da keine Lüfter vorhanden)
VBatt
Spannung der Batterie.
CX1020 Revision
Hardware Version des CPU Boards.
CX1021 Revision
Hardware Version des CF-Boards.
Das folgende Schaubild zeigt die Lage der Temperatursensoren im CX1020: