Schnittstellenbeschreibung -0000

In der Grundausstattung enthält das CP39xx-0000 die folgenden Schnittstellen:

Die Schnittstellen befinden sich auf der Rückseite des Control Panels am Anschlussblock. Die Schnittstellen sind frei zugänglich.

Schnittstellenbeschreibung -0000 1:Abb.4: Anschlussblock

Bei dem Control Panel mit Beckhoff-Tragarmadapter, befinden sich die Anschlüsse innerhalb des Adapters. Sie müssen sich zunächst Zugang zu den Schnittstellen beschaffen. Unabhängig davon, ob Sie den Tragarmadapter nach oben oder unten ausgerichtet bestellt haben, müssen Sie gleichermaßen vorgehen. Das Vorgehen wird beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach unten ausgerichtet dargestellt. Befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 5 dargestellt sind:

1. Packen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher in die Aussparungen auf der Unterseite des Tragarmadapters (Abschnitt A).
2. Biegen Sie die Abdeckkappe leicht nach Außen, sodass die Rastnasen am Deckel das Abnehmen des Deckels freigeben.
3. Lösen Sie vorsichtig die Rastnasen (siehe Markierung Abschnitt A) mit einem Schlitz-Schraubendreher als Hebel.
4. Schieben Sie die Abdeckkappe nach oben vom Tragarmadapter herunter (Abschnitt B).
Schnittstellenbeschreibung -0000 2:Abb.5: Zugang Schnittstellen
Sie haben nun Zugang zu den Schnittstellen.