DVI-Extended-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen DVI-Extended-Eingang (X102). Er dient der Übertragung des Grafiksignals vom Industrie-PC zum Control Panel.
Das Grafiksignal wird direkt per DVI-Kabel über maximal 50 m Entfernung übertragen. Bei dieser Kabellänge kommt das Grafiksignal stark verfälscht am Control Panel an. Im Control Panel wird ein Signalprozessor eingesetzt, der das DVI-Signal vollständig wiederherstellt. Der Industrie-PC benötigt einen herkömmlichen DVI-Ausgang.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
1 | Shield | 11 | IN_TMDS_C+ |
2 | IN_TMDS_2+ | 12 | GND |
3 | GND | 13 | IN_TMDS_2- |
4 | IN_TMDS_1- | 14 | IN_TMDS_1+ |
5 | GND | 15 | GND |
6 | IN_TMDS_0- | 16 | IN_TMDS_0+ |
7 | GND | 17 | HPD_DVI |
8 | + 5 V_DVI | 18 | GND |
9 | DDC DAT | 19 | IN_TMDS_C- |
10 | I2C-CLK |
|
|