Spannungsversorgung
Das Control Panel wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Control Panels erfolgen über die 4-polige M12-Buchse (X101). Der Stecker wird mit + 24 V und GND doppelt belegt.
Sollten Sie das Control Panel CP39xx-0010 über die Senderbox CU8803 mit einem Industrie-PC verbinden, ist keine zusätzliche Spannungsversorgung des Control Panels über die Spannungsbuchse notwendig.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | + 24 V | Spannungsversorgung |
2 | GND | 0 V |
3 | GND | 0 V |
4 | + 24 V | Spannungsversorgung |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert. Aufgrund der Doppelbelegung können maximale Leitungsquerschnitte von 4 x 0,75 mm2 aufgenommen werden. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 4 x 0,75 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Control Panel eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:
- C9900-P916: Stromversorgungsstecker für CP39xx, Rundsteckverbinder IP65 mit Zugentlastung für das externe Zuleitungskabel