USB-Extended-Eingang
Das Control Panel CP39xx-0000 verfügt über einen USB-Extended-Eingang (X103). Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-Leitung eingebunden werden.
Pin | Signal |
|---|---|
1 | MX0- |
2 | MX1+ |
3 | MX1- |
4 | MX2+ |
5 | MX2- |
6 | MX3+ |
7 | MX3- |
8 | MX0+ |