Produktübersicht
Die Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display ist für die Montage am Tragarm konzipiert. Die Geräte bieten die passende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Die Ausstattung des Control Panels beinhaltet die folgenden Aspekte:
- Verschiedene Displaygrößen und Auflösungen, Landscape- und Portrait-Modus:
- 7 Zoll (800 x 480) 5:3
- 12 Zoll (800 x 600) 4:3
- 12,1 Zoll (1280 x 800) 16:10
- 15 Zoll (1024 x 768) 4:3
- 15,6 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 18,5 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 19 Zoll (1280 x 1024) 5:4
- 21,5 Zoll (1920 x 1080) (Full-HD) 16:9
- 24 Zoll (1920 x 1080) (Full-HD) 16:9
- Multifinger-Touchscreen (PCT): z. B. für 10-Finger-Touch
- Aluminiumgehäuse mit Glasfront, rundum IP65, die Gehäuseoberfläche ist elektrisch isolierend
- Montage an einem optionalen Tragarmsystem
Tastererweiterung
Sie haben die Möglichkeit, folgende Control Panel im Landscape-Modus ab Werk mit einer entsprechenden Tastererweiterung C9900-G02x oder C9900-G05x zu bestellen:
- CP3912 (C9900-G022)
- CP3913 (C9900-G029)
- CP3915 (C9900-G023)
- CP3916 (C9900-G024, C9900-G050, C9900-G051)
- CP3918 (C9900-G025, C9900-G052, C9900-G053)
- CP3919 (C9900-G026)
- CP3921 (C9900-G028, C9900-G054, C9900-G055)
- CP3924 (C9900-G027, C9900-G056, C9900-G057)
Erläuterungen zur Tastererweiterung und den Funktionen erhalten Sie in der Installations- und Betriebsanleitung zur C9900-G02x bzw. C9900-G05x. Abbildung 1 stellt beispielhaft ein Control Panel ohne (1) und mit (2) Tastererweiterung gegenüber.
Mechanische Erweiterungen
Sie haben die Möglichkeit, das Control Panel mit mechanischen Erweiterungen wie einer Ablage (1) oder einem Griff (2) (siehe Abb. 2) zu bestellen. Die Erweiterungen sind ab Werk montiert. Ihnen stehen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M406 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter USB-Buchse IP65 auf der Rückseite |
C9900-M423 | Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite, und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel |
C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, ohne integrierte USB-Buchse IP65 auf der Rückseite |
C9900-M361 | Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24 |