Typenschild
Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Control Panels. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.
Abb.18: TypenschildNr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Produktversion an. |
2 | Seriennummer = Beckhoff Traceability Number (BTN) |
3 | Produktionsdatum |
4 | Display |
5 | Touchscreen |
6 | Spannungsversorgung: 24 VDC, NEC class 2 |
7 | Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen |
8 | FCC-Zulassung |
9 | Symbole Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, |
10 | BIC |
11 | Anschrift des Herstellers |