Optionale USB-Schnittstelle
Sie können das CP39xx über die Grundausstattung hinaus um eine zusätzliche USB-Schnittstelle erweitern. Ihnen steht folgende Bestelloption zur Verfügung:
- USB (Bestellbezeichnung: C9900-E274)
Haben Sie das Gerät mit einem Beckhoff Tragarmadapter bestellt, befindet sich die zusätzliche USB-Schnittstelle am Adapter. Bei einem Gerät ohne Tragarmadapter befindet sich die Schnittstelle seitlich am Anschlussblock. Abbildung 16 zeigt die Schnittstelle am Tragarmadapter (A) und am Anschlussblock (B).
Die Schnittstelle befindet sich unter einer Schraubkappe nach IP65. Diese ist über einen innen liegenden Haltedraht befestigt und kann somit auch nach Abschrauben nicht verloren gehen. Um Zugang zu der Schnittstelle zu erhalten, schrauben Sie die Kappe ab und lassen Sie diese am Haltedraht hängen.
Die USB-Schnittstelle dient dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Es handelt sich um eine USB-A-Buchse. Es wird die USB-Spezifikation 2.0 unterstützt.
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |