Montage

Hinweis

Extreme Umgebungsbedingungen

Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.

  • Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen.
  • Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.

Das Gerät ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.

Die Montage des Control Panels an einem 48-mm-Tragarm-Rohrsystem erfolgt über einen Tragarmadapter. Beckhoff stellt folgenden Tragarmadapter zur Verfügung:

Um eine Neigung des Tragarmadapters von +/- 10 ° zu erreichen, können Sie diesen um folgende Bestelloption erweitern:

An den Tragarmadapter müssen Sie ein 48-mm-Rohr anbinden. Dies erfolgt mithilfe einer Aufnahme. Wählen Sie dabei zwischen einer Aufnahme mit bereits angeschweißtem Rohr und einer Aufnahme ohne angeschweißtes Rohr:

Die folgenden Kapitel erläutern die Vorgehensweise, um die genannten Optionen am Control Panel zu montieren.

Abmessungen

Die Abmessungen des Control Panels entnehmen Sie der Beckhoff Website: https://www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/suchergebnis/?c-1=27833209

Alle Abmessungen sind in mm angegeben.