Montage Tragarmadapter-Zwischenplatte

Sie haben die Möglichkeit, zwischen das Control Panel und den Tragarmadapter die Tragarmadapter-Zwischenplatte (C9900-M764) zu montieren. Dadurch können Sie das Panel um +10 ° oder -10 ° neigen. Die Bestelloption besteht aus zwei Teilen, dem Adapterblech (1) und dem Keil (2). Die Ausrichtung der Tragarmadapter-Zwischenplatte können Sie bei der Montage selbst bestimmen und dadurch die Art der Neigung festlegen.

Montage Tragarmadapter-Zwischenplatte 1:Abb.22: Bestandteile Tragarmadapter-Zwischenplatte

Im Auslieferungszustand sind Adapterblech und Keil bereits montiert. Um die Tragarmadapter-Zwischenplatte zwischen Control Panel und Tragarmadapter zu montieren, müssen Sie Adapterblech und Keil zunächst voneinander trennen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Tragarmadapter-Zwischenplatte am Control Panel zu montieren:

1. Entfernen Sie die vier M5-Schrauben (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie das Adapterblech (Abschnitt A).
3. Schrauben Sie den Keil mit den sechs mitgelieferten M5-Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von 4 Nm fest (Abschnitt B).
Montage Tragarmadapter-Zwischenplatte 2:Abb.23: Montage Keil
4. Schrauben Sie das Adapterblech mit den vier M5-Schrauben wieder am Keil fest (Abschnitt C).
5. Nutzen Sie die Rastnasen des Adapterblechs für die weitere Montage des Tragarmadapters (Abschnitt D).
Montage Tragarmadapter-Zwischenplatte 3:Abb.24: Montage Adapterblech
Sie haben die Tragarm-Zwischenplatte am Control Panel montiert.

Um anschließend den Tragarmadapter zu montieren, befolgen Sie das in Kapitel 4.2.1 Montage Tragarmadapter beschriebene Vorgehen.