Montage Tragarmadapter

Vor der Montage des Beckhoff Tragarmadapters (C9900-M759) müssen Sie sich entscheiden, ob die Ausrichtung nach unten oder nach oben erfolgen soll.

Montage Tragarmadapter 1:Abb.19: Ausrichtung Tragarmadapter

Um den Tragarmadapter am Control Panel zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie jeweils die vier M4-Schrauben der beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt A).
3. Setzen Sie den Tragarmadapter an der Rückseite des Panels an. Rasten Sie dabei die Fräsungen am Tragarmadapter mit den Nasen der Riegelbleche des Panels ein (Abschnitt B).
Montage Tragarmadapter 2:Abb.20: Positionierung Tragarmadapter
4. Schrauben Sie den Tragarmadapter mit den sechs mitgelieferten M5-Schrauben bei einem Anzugsdrehmoment von 4 Nm fest (Abschnitt C).
5. Setzen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen wieder ein (Abschnitt D).
6. Schrauben Sie die seitlichen Abdeckungen bei einem Anzugsdrehmoment von 1 Nm wieder fest (Abschnitt D).
Montage Tragarmadapter 3:Abb.21: Montage Tragarmadapter
Sie haben den Tragarmadapter montiert.