Montage Tragarmrohr

Das Control Panel ist für die Anbindung an ein 48-mm-Tragarm-Rohrsystem konzipiert. Sie können das Tragarmrohr entweder vor oder nach der Montage des Tragarmadapters an diesem montieren. Das Vorgehen der Montage ist in beiden Fällen gleich.

Sie können bei Beckhoff entweder eine Rohraufnahme mit bereits angeschweißtem 48 mm Rohr bestellen oder eine Rohraufnahme, bei der Sie das Rohr selbst verschweißen müssen (siehe Kap. 4.2 Montage).

Unabhängig davon, für welche Rohraufnahme Sie sich entschieden haben, müssen Sie die Aufnahme mit dem Tragarmrohr wie folgt am Tragarmadapter montieren:

1. Ziehen Sie die beiden O-Ringe auf die dafür vorgesehene Position der Rohraufnahme (Abschnitt A).
2. Pinseln Sie die rot markierte Fläche mit dem mitgelieferten Montagefett ein (Abschnitt A).
3. Entfernen Sie jeweils die vier M4-Schrauben der beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt B).
4. Entfernen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt B).
Montage Tragarmrohr 1:Abb.25: Vorbereitung Montage Tragarmrohr
5. Setzen Sie die Tragarmaufnahme mit dem Rohr in den Tragarmadapter ein (Abschnitt C).
6. Fetten Sie den Gewindestift mit dem mitgelieferten Montagefett ein und setzen Sie Ihn in den Tragarmadapter ein (Abschnitt C).
7. Schrauben Sie die seitlichen Abdeckungen bei einem Anzugsdrehmoment von 1 Nm wieder fest (Abschnitt D).
Montage Tragarmrohr 2:Abb.26: Montage Tragarmrohr
Sie haben das Tragarmrohr am Tragarmadapter montiert.

Für mehr Informationen zu dem Montagefett suchen Sie das Datenblatt zum Produkt ÄRO FOODgrease 2200 auf der Website des Herstellers Äronix Spezialschmierstoffe.