Produktübersicht
Die Control Panels der Serie CP39xx-14xx-00x0 in Edelstahlausführung entsprechen den strengen Hygieneanforderungen in der Pharma-, Lebensmittel und Verpackungsbranche. Sie können als Steuer- und Bediengeräte direkt im Feld genutzt werden. Die Control Panels sind für die Anbindung an ein 48 mm Tragarmsystem konzipiert.
Die Ausstattung der Control Panels beinhaltet die folgenden Aspekte:
- Verschiedene Displaygrößen und Auflösungen:
- 12,1 Zoll (1280 x 800) 16:10
- 15,6 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 18,5 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 21,5 Zoll (1920 x 1080) 16:9
- kapazitiver Multifinger-Touchscreen: z.B. für 10-Finger-Touch
- Edelstahlgehäuse 1.4301 mit Glasfront (12,1 Zoll, 15,6 Zoll, 18,5 Zoll);
Edelstahlgehäuse 1.4404 mit Glasfront (21,5 Zoll) - rundum IP65
- flächig laminierte Polyesterfolie
- Montage an einem Tragarmsystem
Tastererweiterung
Die Control Panels CP39xx-1401-0010 und CP39xx-1414-0010 besitzen immer eine ab Werk montierte Tastererweiterung. Ein CP39xx-1400-0010 dagegen steht ausschließlich ohne Tastererweiterung zur Verfügung.
Abbildung 1 stellt die drei Control Panels folgendermaßen gegenüber:
- CP39xx-1400-0010 (1)
- CP39xx-1401-0010 (2)
- CP39xx-1414-0010 (3)
Weiterführende Informationen