Zubehör

Je nach Control Panel stehen Ihnen unterschiedliche Zubehöroptionen zur Verfügung. Für alle Control Panels der Serie CP39xx-14xx-0010 ist das Wartungsset C9900-Z494 verfügbar, mit dem Sie die Dichtungen und Schrauben der Beckhoff Tragarmadapter C9900-M759 und C9900-M764 sowie der Tragarmrohre C9900-M735 und C9900-M736 austauschen können. Prüfen Sie die Dichtungen der Tragarmadapter und Tragarmrohre regelmäßig auf Dichtigkeit, da sie die Anschlüsse und Leitungen der Control Panels vor aggressiven Reinigungsmitteln, Wasser und Schmutz schützen. Abbildung 16 zeigt die im Wartungsset enthaltenen Dichtungen und Schrauben an ihrer Position am Gerät.

Zubehör 1:
Wartungsset

Zubehör CP39xx-1401-0010 und CP39xx-1414-0010

Für die Dichtungen der Tastererweiterungen gibt es ebenfalls Ersatzdichtungen. Entsprechend der Displaygröße stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

An die Dichtung der Tastererweiterung gelangen Sie, indem Sie den Deckel der Tastererweiterung entfernen. Entfernen Sie dazu im ersten Schritt die 12 M4-Schrauben.

Zubehör 2:
Dichtung Tastererweiterung

Für die Control Panels mit Tastererweiterung steht außerdem die Option C9900-E295 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein RFID-Lesegerät. Dieses ist via USB angebunden und unter der Frontfolie der Tastererweiterung montiert.

Zubehör 3:
RFID-Lesegerät